Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LP1D65004RD Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - LP1D65004RD

Industry

Изображение LP1D65004RD Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LP1D65004RD заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1DT80ARD
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Сентябрь 2010
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LP1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 А
    защитная крышка
    Без
    Условия эксплуатации
    высота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    182 мм
    масса продукта
    2.22 кг
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR
    Дата 01.02.18
    Размер 432.1 KB
    Дата 01.02.18
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.18
    Размер 2.2 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.07.18
    Размер 282 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.