Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1GVMEKA59 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1GVMEKA59

Пускатели DOL

Изображение LE1GVMEKA59 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1GVMEKA59

Пускатели DOL

TeSys LE - корпус для пускат. прям. вкл. с авт. выключателем - клеммник нейтрали

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    наименование изделия
    LE
    краткое название устройства
    LE1GVME
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    область применения
    Стандарт
    материал
    Поликарбонат
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Нейтрали
    Контактор заказывается отдельно
    Набор уплотнений
    Автоматический выключатель заказывается отдельно
    Дополнительные характеристики
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: ISO25 верх
    2 вход кабеля: ISO25 низ
    ширина
    101 мм
    высота
    201 мм
    глубина
    94 мм
    масса продукта
    0.74 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
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
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - Enclosure with circuit breaker
    Дата 26.01.18
    Размер 264.2 KB
    Дата 26.01.18
    Размер 399.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 625.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.