Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1D40AQ7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1D40AQ7

Пускатели DOL

Изображение LE1D40AQ7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1D40AQ7

Пускатели DOL

TeSys LE - пускатель прям. вкл. в корпусе - 40 A - катушка 380 В пер. тока

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LE
    краткое название устройства
    LE1D
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    область применения
    Стандарт
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
    Контактор
    тип управления
    Кнопка начало зеленый I
    Кнопка стоп / сброс красный O
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А AC-3
    мощность двигателя, кВт
    11 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    22 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    22 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    22 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    18.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    40 А
    напряжение цепи управления
    380 V пер. ток 50/60 Hz
    количество вводов кабеля
    1 cable entry : ISO32 top
    3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
    ширина
    200 мм
    высота
    300 мм
    глубина
    158.4 мм
    масса продукта
    4.82 кг
    Условия эксплуатации
    материал
    Листовая сталь
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - Enclosed starter - 40-50-65A
    Дата 26.01.18
    Размер 232.3 KB
    Дата 26.01.18
    Размер 128.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 625.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 4.5 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.