Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1D18Q7A09 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1D18Q7A09

Пускатели DOL

Изображение LE1D18Q7A09 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LE
TeSys LE - LE1D18Q7A09
Пускатели DOL

Пускатель в корпусе 18A 380В 50/60ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LE
    краткое название устройства
    LE1D
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    область применения
    Стандарт
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
    Контактор
    тип управления
    3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II
    Кнопка сброс синий R
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    18 А AC-3
    мощность двигателя, кВт
    10 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    10 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    7.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    18 A
    напряжение цепи управления
    380 V пер. ток 50/60 Hz
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: Pg 16 низ
    2 вход кабеля: ISO25 верх
    2 вход кабеля: Pg 21 низ
    2 вход кабеля: ISO25 низ
    ширина
    101 мм
    высота
    201 мм
    глубина
    160 мм
    масса продукта
    1.015 кг
    Условия эксплуатации
    материал
    Поликарбонат
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 18 A 25 A - AC coil - selector 3 pos + reset
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.