Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1D18Q7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1D18Q7

Пускатели DOL

Изображение LE1D18Q7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LE
TeSys LE - LE1D18Q7
Пускатели DOL

TeSys LE - пускатель прямого включения в корпусе - 18 A - катушка 380 В пер. т.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LE
    краткое название устройства
    LE1D
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    область применения
    Стандарт
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
    Контактор
    тип управления
    Кнопка начало зеленый I
    Кнопка стоп / сброс красный O
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    18 А AC-3
    мощность двигателя, кВт
    10 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    10 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    7.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    18 A
    напряжение цепи управления
    380 V пер. ток 50/60 Hz
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: Pg 16 низ
    2 вход кабеля: ISO25 верх
    2 вход кабеля: Pg 21 низ
    2 вход кабеля: ISO25 низ
    ширина
    101 мм
    высота
    201 мм
    глубина
    153.5 мм
    масса продукта
    1.015 кг
    Условия эксплуатации
    материал
    Поликарбонат
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 18 A 25 A 35 A - AC coil
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 625.7 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 142.7 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.