Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1200 ВА, евророзетки (Schuko), 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Автоматический регулятор напряжения задает стандартный уровень напряжения для различных типов оборудования с расходом мощности до 1200 Вт или 1200 ВА. Напряжение приводится к номиналу в 220/230/240 В (зависит от настроек) при входном напряжении от 160 до 300 В
    Название модели
    Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1200 ВА, евророзетки (Schuko), 230 В
    Включает
    руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Алжир , Армения , Азербайджан , Белоруссия , Бенин , Буркина-Фасо , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Габон , Грузия , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Казахстан , Мадагаскар , Мали , Мавритания , Маврикий , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Нигер , Встреча , Российская Федерация , Сенегал , Таджикистан , Того , Тунис , Туркменистан , Украина , Узбекистан
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1200 Ватты / 1200 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1200 Ватты / 1200 VA
    Номинальное выходное напряжение
    220V , 230V , 240V
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    220V , 230V , 240V
    Входная частота
    47 – 63 Гц
    Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
    Длина шнура
    2 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160–290 В V
    Номинал входного автоматического предохранителя
    8 A
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    300 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    118.0 mm
    Максимальная ширина
    214.0 mm
    Максимальная глубина
    148.0 mm
    Масса нетто
    4.2 kg
    Масса брутто
    4.2 kg
    Высота в упаковке
    176.0 mm
    Ширина в упаковке
    273.0 mm
    Глубина в упаковке
    207.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    4.0
    Масса упаковки
    18.0 kg
    Коды SCC
    1073130429037 4
    Устройств на поддоне
    108.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    0.000 дБ
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.02.17
    Размер 274.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.08.15
    Размер 436.6 KB
    Дата 19.07.17
    Размер 140.6 KB
    Дата 11.07.17
    Размер 472 KB
    Дата 15.06.18
    Размер 17.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.