Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC7K1210F7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys K

TeSys K - LC7K1210F7

Контакторы

Изображение LC7K1210F7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys K
TeSys K - LC7K1210F7
Контакторы

Контактор K 3P, 12А,НО,110B, винтовой зажим

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    наименование изделия
    TeSys K
    краткое название устройства
    LC7K
    область применения
    Управление
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    Дополнительные характеристики
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для цепь сигнализации
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    20 А (<= 50 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    16 А (<= 70 °C) в 690 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    12 А в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц бесшумный
    напряжение цепи управления
    110 V пер. ток 50/60 Hz
    мощность двигателя, кВт
    3 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    2.2 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    5.5 кВт в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 500...600 В переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А в <= 50 °C для силовая цепь
    10 А в <= 50 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    110 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947
    144 А переменный ток для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110
    144 А переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    110 А в 440 V в соответствии с IEC 60947
    80 А в 500 V в соответствии с IEC 60947
    70 А в 660...690 V в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    25 А <= 50 °C >= 15 мин силовая цепь
    80 А 1 с цепь сигнализации
    90 А 500 мс цепь сигнализации
    110 А 100 мс цепь сигнализации
    115 А <= 50 °C 1 с силовая цепь
    105 А <= 50 °C 5 с силовая цепь
    100 А <= 50 °C 10 с силовая цепь
    75 А <= 50 °C 30 с силовая цепь
    55 А <= 50 °C 1 мин силовая цепь
    50 А <= 50 °C 3 мин силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    25 А gG в <= 440 V для силовая цепь
    25 А aM для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с VDE 0660
    среднее полное сопротивление
    3 мОм в 50 Гц - Ith 20 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    600 В для цепь сигнализации в соответствии с UL 508
    600 В для силовая цепь в соответствии с CSA C22.2 № 14
    600 В для цепь сигнализации в соответствии с CSA C22.2 № 14
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В для силовая цепь в соответствии с UL 508
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    потребляемая мощность при срабатывании
    3 В·А в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    3 В·А в 20 °C
    теплоотдача
    3 Вт
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc в <= 50 °C находится в состоянии работы
    0,1...0,75 Uc в <= 50 °C отпускание
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.34...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.34...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    рабочая частота
    3600 цикл/ч
    тип вспом. контактов
    Тип мгновенный (1 Н.О.)
    частота цепи сигнализации
    <= 400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    момент затяжки
    1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    время срабатывания
    30 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    30...40 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    инструкции по завершению срока службы продукта
    0.5 мм
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    электрическая износостойкость
    0.3 млн. циклов 20 А AC-1 при Ue <= 440 V
    1.3 млн. циклов 12 А AC-3 при Ue <= 440 V
    механическая стойкость
    Удары контактор закрытый, по оси Х 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор закрытый, по оси Y 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор закрытый, по оси Z 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор открытый, по оси X 6 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор открытый, по оси Y 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор открытый, по оси Z 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    глубина
    57 мм
    масса продукта
    0,225 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50016
    температура окружающей среды при хранении
    -50...80 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 102.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR
    Дата 25.10.18
    Размер 519.8 KB
    Дата 25.10.18
    Размер 257.4 KB
    Дата 25.10.18
    Размер 759.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.07.18
    Размер 747.3 KB
    Дата 23.07.18
    Размер 3.3 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 3.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.01.18
    Размер 623.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.12.17
    Размер 717.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.