Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC4D80M7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC - LC4D80M7

Пускатели электродвигателей с прямым пуском от сети, монтаж на пластине

Изображение LC4D80M7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2, LC
TeSys GV2, LC - LC4D80M7
Пускатели электродвигателей с прямым пуском от сети, монтаж на пластине

Пускатель D,80А,220В50Гц монтаж на плате

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    LC4
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска
    мощность двигателя, кВт
    22 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    45 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    45 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    45 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    категория применения
    AC-3
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220 V переменный ток 50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    <= 80 А
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Контактор
    Разъединитель с предохранителем
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    ширина
    311 мм
    высота
    143 мм
    глубина
    140 мм
    масса продукта
    3,65 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.17
    Размер 799.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.