Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC4D09AM7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC - LC4D09AM7

Пускатели электродвигателей с прямым пуском от сети, монтаж на пластине

Изображение LC4D09AM7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2, LC
TeSys GV2, LC - LC4D09AM7
Пускатели электродвигателей с прямым пуском от сети, монтаж на пластине

Пускатель D,9А,220В50Гц.монтаж на плате

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    LC4
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска
    мощность двигателя, кВт
    4 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    2.2 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    5.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    категория применения
    AC-3
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220 V переменный ток 50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    <= 9 А
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Контактор
    Разъединитель с предохранителем
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    ширина
    86 мм
    высота
    173 мм
    глубина
    98 мм
    масса продукта
    0.87 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    D.O.L. starter LC4D plate mounted for motor control, 9A to 25A
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.17
    Размер 799.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.