Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC3D32AP7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC3D32AP7

Пускатель "звезда-треугольник"

Изображение LC3D32AP7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LC3D32AP7
Пускатель "звезда-треугольник"

ПУСКАТ. ЗВЕЗДА-ТРЕУГ. D,32 A,230V 50/60 ГЦ,МЕХ. БЛОКИР.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель "звезда-треугольник"
    краткое название устройства
    LC3D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    комплектация изделия
    С выполненным электромонтажом
    описание полюсов
    3x 3P
    состав полюсных контактов
    3x 3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    32 А (<= 60 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь в <= 440 V
    мощность двигателя, кВт
    15 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V Переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.З. для KM1 звезда контактор
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 test3 в соответствии с IEC 60947-4-1 силовая цепь
    600 В сертификации CSA силовая цепь
    600 В сертификации UL силовая цепь
    690 test3 в соответствии с IEC 60947-1 цепь сигнализации
    600 В сертификации CSA цепь сигнализации
    600 В сертификации UL цепь сигнализации
    электрическая износостойкость
    1.65 млн. циклов 32 А AC-3 <= 440 V
    поставляемое оборудование
    Защитное покрытие
    тип блокировки
    Механический
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Дополнительные характеристики
    присоединения
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...2,5 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² жесткий кабель без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...4 мм² жесткий кабель без наконечника
    Винтовой зажим для силовая цепь 1 2,5...10 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для силовая цепь 2 2,5...10 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для силовая цепь 1 1...10 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для силовая цепь 2 1.5...6 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для силовая цепь 1 1.5...10 мм² жесткий кабель без наконечника
    Винтовой зажим для силовая цепь 2 2,5...10 мм² жесткий кабель без наконечника
    момент затяжки
    1.7 Н-м для цепь управления винтовой зажим плоск. Ø 6 мм
    1.7 Н-м для цепь управления винтовой зажим Philips No 2
    2.5 Н-м для силовая цепь винтовой зажим плоск. Ø 6 мм
    2.5 Н-м для силовая цепь винтовой зажим Philips No 2
    механическая износостойкость
    15 млн. циклов
    рабочая частота
    30 цикл/ч при <= 60 °C
    продолжительность пуска
    30 s
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc в 60 °C отпускание 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz
    0,85...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 ВА при 20 °C 0.75 60 Hz
    70 ВА при 20 °C 0.75 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7.5 ВА при 20 °C 0.3 60 Hz
    7 ВА при 20 °C 0.3 50 Гц
    теплоотдача
    2...3 Вт в 50/60 Гц
    тип вспом. контактов
    Механически связанный в соответствии с IEC 60947-5-1 3x 1 Н.О. + 1 Н.З.
    Дублирующий контакт в соответствии с IEC 60947-4-1 3x 1 Н.З.
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    коммутационное напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    ширина
    166 мм
    высота
    124 мм
    глубина
    149 мм
    масса продукта
    2.03 кг
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут 8 g (ном.) в течение 11 мс
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.