Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC2D40004U7 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - LC2D40004U7

Industry

Изображение LC2D40004U7 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - LC2D40004U7
Industry

reversing contactor TeSys LC2-D - 4 poles - AC-1 440V 60 A - coil 240 V AC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC2D40004U7 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 01 Сентябрь 2008
или LC2D40004U7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LAD4CM
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 01 Сентябрь 2008
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Реверсивный контактор
    краткое название устройства
    LC2D
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    тип цепи управления
    Пер. ток
    тип катушки
    Стандартный
    описание полюсов
    4P
    конфигурация главных контактов
    4 Н.О.
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    60 А (<= 60 °C) переменный ток сеть AC-1 для силовая цепь
    напряжение цепи управления
    240 V переменный ток 50/60 Гц
    присоединения
    Цепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля
    Цепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
    Цепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля
    Цепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля
    Цепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
    Цепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля
    Силовая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Дополнительные характеристики
    стиль сборки
    Готовый собранный
    технология использования катушек
    Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
    защитная крышка
    С
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    тип блокировки
    Механический
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 60 Hz
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь управления сертификации CSA
    600 В для цепь управления сертификации UL
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь управления в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...2.5 мм² - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...2.5 мм² - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь : 5 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...25 мм² шестигранный
    Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...4 мм² - с помощью отвертки Philips No 2
    Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...4 мм² - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Силовая цепь : 8 Н-м - винтовые зажимы - кабель 1...35 мм² шестигранный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 60 °C для цепь управления
    60 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    80 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    При 50 Гц - Ith 60 А для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    2.4 Вт AC-3 - Ith 60 А
    потребляемая мощность при срабатывании
    200 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)
    220 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    20 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
    22 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    26 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
    26 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    время срабатывания
    12...26 мс включение
    4...19 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    6000000 циклы
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1.5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    высота
    132 мм
    ширина
    165 мм
    глубина
    142 мм
    масса продукта
    3,2 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    10 gn контактор замкнут
    8 gn контактор разомкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5...300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5...300 Гц контактор замкнут
    теплоотдача
    6...10 Вт в 50/60 Hz для цепь управления
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.