Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC2D0901F7 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - LC2D0901F7

Industry

Изображение LC2D0901F7 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - LC2D0901F7
Industry

reversing contactor TeSys LC2-D - 3 poles - AC-3 690 V 9 A - coil 110 AC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC2D0901F7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC2D09F7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Реверсивный контактор
    краткое название устройства
    LC2D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    тип цепи управления
    Пер. ток
    тип катушки
    Стандартный
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    Дополнительные характеристики
    стиль сборки
    Готовый собранный
    технология использования катушек
    Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
    защитная крышка
    С
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.З.
    тип блокировки
    Механический
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    высота
    77 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    0.687 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.