Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1SKGC200M7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys модель SK

TeSys модель SK - LC1SKGC200M7

Минипускатели

Изображение LC1SKGC200M7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys модель SK
TeSys модель SK - LC1SKGC200M7
Минипускатели

Мини-контактор - 2П (2 НО) - AC-3 - 690 В 5 A - 220 В переменный ток катушка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys SK
    тип устройства или его аксессуаров
    Минипускатель
    краткое название устройства
    LC1SKGC
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    описание полюсов
    2P
    конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    5 А при <= 400 V переменный ток AC-3
    20 А (<= 50 °C) переменный ток AC-1
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток 50/60 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А при <= 55 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    50 А переменный ток в соответствии с NF C 63-110
    50 А переменный ток в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    40 А при <= 400 V в соответствии с NF C 63-110
    40 А при <= 400 V в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    40 А <= 55 °C силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    20 А gI в <= 440 V для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    4 мОм при 50 Гц - Ith 20 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В для силовая цепь в соответствии с CSA C22.2 № 14
    690 В для силовая цепь в соответствии с BS 5424
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    690 В для силовая цепь в соответствии с UL 508
    690 В для силовая цепь в соответствии с VDE 0110 группа C
    монтажная опора
    Рейка
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    сертификация продукта
    cULus
    присоединения
    Разъем 1 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Разъем 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Разъем 1 кабель (-и) 0.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Разъем 2 кабель (-и) 0.35...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Разъем 1 кабель (-и) 0.35...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Разъем 2 кабель (-и) 0.35...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    момент затяжки
    Силовая цепь : 0.8 Н-м - разъем - с помощью отвертки Pozidriv No 1
    время срабатывания
    6...8 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    7...14 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    1200 цикл/ч
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    0,2...0,75 Uc при <= 55 °C отпускание 50/60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    16 В·А при 20 °C 50/60 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.2 В·А при 20 °C 50/60 Гц
    теплоотдача
    1.4 Вт при 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50015
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...70 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    высота
    56 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    55.5 мм
    масса продукта
    0.132 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini-contactors TeSys SK for use in modular panels, width 27 mm
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.17
    Размер 1.6 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.