Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1E630F7 Schneider Electric

Посмотреть все EasyPact TVS

EasyPact TVS - LC1E630F7

Контакторы

Изображение LC1E630F7 Schneider Electric
Посмотреть все EasyPact TVS
EasyPact TVS - LC1E630F7
Контакторы

Контактор E 3P,630 A,110V 50/60 ГЦ,

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EasyPact
    наименование изделия
    EasyPact TVS
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1E
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    630 А (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь <= 440 V
    1000 А (<= 55 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь <= 440 V
    мощность двигателя, кВт
    185 кВт при 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    335 кВт при 380...400 V
    375 кВт при 415 V
    400 кВт при 440 V
    450 кВт при 660...690 V
    400 кВт при 500 V
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    110 V пер. ток 50/60 Hz
    высота
    464 мм
    ширина
    309 мм
    глубина
    255 мм
    масса продукта
    18.6 кг
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 test1 (катушка не соединена с силовой цепью) IEC 60947
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1000 А <= 40 °C силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    6300 А - 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    5040 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    5050 A в <= 40 °C - 10 с для силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG <= 690 V тип 1 цепь управления IEC 60947-5-1
    800 А gG <= 690 V тип 1 силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    0.12 мОм в 50 Гц Ith 1000 А для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    120 Вт AC-1
    48 Вт AC-3
    пределы напряжения цепи управления
    0,25...0,5 Uc в <= 55 °C отпускание 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    время срабатывания
    100...200 ms при размыкании
    40...80 ms при замыкании
    механическая износостойкость
    400000 циклы
    рабочая частота
    1200 цикл/ч в <= 55 °C
    потребляемая мощность при срабатывании
    1650 В·А в 20 °C (0.9) 50 Гц
    1650 В·А в 20 °C (0.9) 60 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    22 В·А в 20 °C (0.9) 50 Гц
    22 В·А в 20 °C (0.9) 60 Hz
    теплоотдача
    20 Вт
    20 Вт для цепь управления
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В цепь управления
    время без перекрытия
    1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact
    1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм цепь управления
    электрическая износостойкость
    200000 cycles AC-1
    600000 cycles AC-3
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    присоединения
    Силовая цепь : кабель с наконечником - 2
    Силовая цепь : шины - 2 60 x 5 mm
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм² с кабельным наконечником
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² с кабельным наконечником
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    момент затяжки
    58 Н-м для силовая цепь
    1.2 Н-м для цепь управления
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH IEC 60068 3
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -20…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C IEC 60695-2-1
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут 6 g (ном.) в течение 11 мс
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.18
    Размер 7.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.12.17
    Размер 9.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 2 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 481.7 KB
    Дата 10.11.17
    Размер 160.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.09.17
    Размер 3.6 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.08.16
    Размер 189.8 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.