Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

контакторы для коммутации конденсаторных батарей 220V50ГЦ,13kVAR

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LC1D.K
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор для коммутации конденсаторов
    краткое название устройства
    LC1DFK
    область применения
    Управление
    применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    номинальная реактивная мощность
    7 кВАр в 220...240 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    13 кВАр в 400...440 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    21 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток 50/60 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 2 Н.З. мгновенный для цепь управления
    электрическая износостойкость
    300000 циклы при Ue 400 V
    200000 циклы при Ue 690 V
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    присоединения
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    момент затяжки
    Силовая цепь : 1.7 Н-м - разъем
    рабочая частота
    240 cyc/h
    Дополнительные характеристики
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 2 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    высота
    130 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    117 мм
    масса продукта
    0.53 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Дата 21.07.15
    Размер 85.1 KB
    Дата 21.07.15
    Размер 1.2 MB
    Дата 21.07.15
    Размер 7 MB
    Дата 21.07.15
    Размер 238.1 KB
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Дата 17.08.12
    Размер 441.3 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 1.6 MB
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Дата 17.08.12
    Размер 179.8 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 2.5 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 15.3 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 1,001 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 287 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.18
    Размер 5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.