Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1D2500P7 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - LC1D2500P7

Industry

Изображение LC1D2500P7 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - LC1D2500P7
Industry

contactor LC1-D - 3 poles - AC-3 440V 25 A - coil 230 V AC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC1D2500P7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1D25P7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 30 Ноябрь 2003
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    25 А (<= 60 °C) в 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    40 А (<= 60 °C) при 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    11 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    5.5 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    11 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц
    мощность двигателя, л.с.
    15 лс при 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    15 лс при 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    2 лс при 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA
    2 лс при 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с UL
    20 лс при 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    20 лс при 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    3 лс при 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA
    3 лс при 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с UL
    7.5 лс при 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    7.5 лс при 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    7.5 лс при 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    7.5 лс при 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    присоединения
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : пружинный зажим 1 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : пружинный зажим 2 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 1...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 2,5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : пружинный зажим 1 кабель 4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : пружинный зажим 2 кабель 4 мм²
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 2,5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель 2,5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : кольцевые наконечники - наружный диаметр: 8 мм
    Силовая цепь : кольцевые наконечники - наружный диаметр: 10 мм
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
    защитная крышка
    С
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc в 60 °C отпускание 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc при 60 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В для цепь управления сертификации CSA
    600 В для цепь управления сертификации UL
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь управления в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    момент затяжки
    Силовая цепь : 1.8 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм шестигранный
    Силовая цепь : 1.8 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2 шестигранный
    Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2
    Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 60 °C для цепь управления
    40 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    450 А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    450 кА в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    40 А в 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    63 А в 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    2 мОм в 50 Гц - Ith 40 А для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3.2 Вт AC-1
    1.25 Вт AC-3
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 В·А при 20 °C (cos φ 0.75)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
    7.5 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    время срабатывания
    4...19 мс отключение
    12...22 мс включение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    15000000 циклы
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1.5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    номинальная рабочая мощность, Вт
    160 В·А при 230 В AC-14 - электрическая устойчивость: 3000000 циклы - для цепь управления
    160 В·А при 230 В AC-15 - электрическая устойчивость: 3000000 циклы - для цепь управления
    40 В·А при 230 В AC-14 - электрическая устойчивость: 10000000 циклы - для цепь управления
    40 В·А при 230 В AC-15 - электрическая устойчивость: 10000000 циклы - для цепь управления
    560 В·А при 230 В AC-14 - электрическая устойчивость: 1000000 циклы - для цепь управления
    560 В·А при 230 В AC-15 - электрическая устойчивость: 1000000 циклы - для цепь управления
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    92 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    15 gn контактор замкнут
    8 gn контактор разомкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5...300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5...300 Гц контактор замкнут
    теплоотдача
    2...3 Вт в 50/60 Hz для цепь управления
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.