Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1D150FD Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC1D150FD

Контакторы

Изображение LC1D150FD Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LC1D150FD
Контакторы

Контактор D 3P, 150А,НО+НЗ,110B,ограничитель

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 300 В постоянный ток для силовая цепь
    <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    200 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    150 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    40 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    75 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    90 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    100 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    22 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    мощность двигателя, л.с.
    40 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    50 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    100 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    125 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    110 V пост. ток
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    В соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    200 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    1660 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    1400 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    250 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    580 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    1200 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    1400 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    250 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    315 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    0.6 мОм в 50 Гц - Ith 200 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
    600 В для цепь сигнализации сертификации UL
    электрическая износостойкость
    0.85 млн. циклов 150 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1 млн. циклов 200 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    24 Вт AC-1
    13.5 Вт AC-3
    защитная крышка
    С
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 10...120 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10...50 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления : 1.2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь : 12 Н-м - разъем шестигранный 4 мм
    время срабатывания
    20...35 мс включение
    40...75 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    8 млн. циклов
    рабочая частота
    1200 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Со встроенным устройством подавления помех
    пределы напряжения цепи управления
    0,75...1,2 Uc находится в состоянии работы в 55 °C, постоянный ток
    0,15...0,4 Uc отпускание в 55 °C, постоянный ток
    постоянная времени
    25 мс
    пусковая мощность, Вт
    270...365 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2.4...5.1 Вт в 20 °C
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут 6 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    158 мм
    ширина
    120 мм
    глубина
    136 мм
    масса продукта
    2,5 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR
    Дата 25.06.18
    Размер 573.1 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 733.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 263.8 KB
    Дата 10.11.17
    Размер 2.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.08.18
    Размер 1.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.17
    Размер 56.6 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.