Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD24 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD24

Аксессуары

Изображение LAD24 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD24
Аксессуары

Маркировка для плоттера 8х12мм 440/л (35шт)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD
    тип устройства или его аксессуаров
    Лист 440 этикеток с условными обозначениями
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    совместимость изделий
    Контактор TeSys D
    Реле управления TeSys D
    количество в одном комплекте
    Комплект из 35 шт.
    Дополнительные характеристики
    высота
    12 мм
    ширина
    8 мм
    масса продукта
    0,2 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.