Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZX01563 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZX01563

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZX01563 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZX01563
Linergy мультистандартная шина до 630 A

Пруж. клеммы + крышка - 3P - для шин от 12x5 до 30x10 мм - до 80 A - 1,5…16 мм²

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    LA9Z
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    количество в одном комплекте
    Комплект из 8 шт.
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    исполнение выключателя
    Рейка
    сечение кабеля
    1.5...16 мм²
    шаг проводников сборной шины
    60 мм
    ширина
    20 мм
    высота
    200 мм
    глубина
    89 мм
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.01.17
    Размер 33.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 2.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.