Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZX01285 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZX01285

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZX01285 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZX01285
Linergy мультистандартная шина до 630 A

Connector 1P for flat bars size 5 mm - max 270 A - 4 to 35 mm2

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    LA9Z
    тип устройства или его аксессуаров
    Клеммная коробка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 50 шт.
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    270 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    исполнение выключателя
    Рейка
    сечение кабеля
    4...35 мм²
    цвет
    Серый
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.01.17
    Размер 33.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 2.5 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.