Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBA40DF405W Schneider Electric

Посмотреть все Canalis KBA

Canalis KBA - KBA40DF405W

Секции шинопровода

Изображение KBA40DF405W Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Гибкая секция
    совместимость изделий
    KBA
    тип смены направления
    По трем измерениям
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А в 35 °C
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Подсветка
    Распределение розеток
    предел теплового напряжения
    900 кА²∙с
    излучаемое магнитное поле
    2 pT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    0,94 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    9,6 кА
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    40 А в 0...15 %
    32 А в 15...33 %
    28 А в 33...100 %
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Без управления
    количество цепей
    1
    исполнение выключателя
    Защелками
    стандарты
    IEC 60439-2
    МЭК 61439-6
    ширина
    540 мм
    глубина
    30 мм
    высота
    46 мм
    длина
    0,5 м
    цвет
    RAL 9003 : белый
    масса продукта
    50 г
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    0...35 °C без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FLEXIBLE LENGTH 40A 0.5M
    Дата 27.09.18
    Размер 318.2 KB
    Дата 27.09.18
    Размер 1.1 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.01.18
    Размер 402.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.07.18
    Размер 4.3 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 215.4 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.