Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KAD1PZ Schneider Electric

Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - KAD1PZ

Core parts

Изображение KAD1PZ Schneider Electric
Посмотреть все TeSys mini-vario, vario
TeSys mini-vario, vario - KAD1PZ
Core parts

Рукоятка управления+передняя панель 60?60мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    KAD1
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    совместимость изделий
    V02...V2
    VN12
    VN20
    цвет рукоятки
    Черный
    Дополнительные характеристики
    цвет передней панели рукоятки
    Черный
    блокировка поворотной рукоятки навесными замками
    1 - 3 навесных замка с диаметром : 4...8 мм
    маркировка
    0 - 1
    способ установки
    Отверстие 22.5 мм
    размер базового блока
    60 x 60 mm
    высота
    60 мм
    ширина
    60 мм
    масса продукта
    0.082 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys VARIO / Mini VARIO - front and black rotary handle - 1 to 3 padlocking
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.