Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение K1K010NX Schneider Electric

Посмотреть все Harmony K

Harmony K - K1K010NX

Корпуса

Изображение K1K010NX Schneider Electric
Посмотреть все Harmony K
Harmony K - K1K010NX
Корпуса

Контактный блок, металлическое крепление

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    состав субблока
    Блоки контактов + крепежная панель
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    положение ОТКЛ.
    Без положения "откл."
    описание полюсов
    1P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270°
    место монтажа
    Передний
    монтаж
    Отверстие Ø 22 мм
    материал окантовки
    Металлический
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    10
    угол переключения
    30 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    600 Вт AC-3 / 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    1100 Вт AC-3 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8300 Вт AC-21 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-23A / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4800 Вт AC-21 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    10500 Вт AC-21 / 500 - 660 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    1 А при 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    2 А при 400 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    1.8 А при 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2.8 А при 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2.8 А при 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3.3 А при 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3.8 А при 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4.6 А при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4.8 А при 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5.6 А при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    рабочая частота
    2.5 цикл/м AC-21
    2.5 цикл/м AC-23
    2.5 цикл/м AC-3
    8.333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ?????????
    16 А посредством картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0.273 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), for plated metal bezel operating heads
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.10.18
    Размер 30.7 KB
    Дата 29.10.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 26.10.18
    Размер 446.6 KB
    Дата 09.07.17
    Размер 446.6 KB
    Дата 26.10.18
    Размер 310 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.18
    Размер 744 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.11.18
    Размер 408.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.