Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение IMT351211 Schneider Electric

Посмотреть все Монтажные коробки скрытой установки

Монтажные коробки скрытой установки - IMT351211

Multifix Modulo

Изображение IMT351211 Schneider Electric
Посмотреть все Монтажные коробки скрытой установки
Монтажные коробки скрытой установки - IMT351211
Multifix Modulo

Коробка распредилительная для сплошных стен 100(88)X50 DIY

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Multifix
    диапазон
    Multifix
    наименование изделия
    Multifix Modulo
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительная коробка
    количество в одном комплекте
    Набор из 84
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    состав устройства
    Крышка
    количество постов
    1-постовая
    монтажная опора
    Кирпич
    оттенок цвета
    Зеленый RAL 6001
    материал
    PP (полипропилен)
    диаметр
    107 мм
    глубина
    43 мм
    внутренняя глубина
    49 mm
    сечение кабеля
    <= 2.5 мм²
    уплотнение
    Без
    обработка поверхности
    Необработанная
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.06.18
    Размер 901.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.