Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение IMT34352 Schneider Electric

Посмотреть все Монтажные коробки открытой установки IP55

Монтажные коробки открытой установки IP55 - IMT34352

IP20 Mureva K60 иTED

Изображение IMT34352 Schneider Electric
Посмотреть все Монтажные коробки открытой установки IP55
Монтажные коробки открытой установки IP55 - IMT34352
IP20 Mureva K60 иTED

КОРОБКА СОЕД.IP20 60Х60 + КОЛОДКА 5*440V БЕЛАЯ RAL9003

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    K60
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительная коробка
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    2
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Открытый
    способ установки
    Screws : back plate
    размеры основания
    60 x 30 x 60 mm
    материал
    PA (polyamide) 6/PP (polypropylene)
    высота
    60 мм
    ширина
    30 мм
    глубина
    60 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    EN 60670-1
    сертификация продукта
    DEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.17
    Размер 3.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.