Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS2AH330 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS2AH330

Ручки и оси

Изображение GS2AH330 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS2AH330
Ручки и оси

Ручки для установки слева черный/серый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    GS2AH
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    цвет рукоятки
    Черный
    цвет передней панели рукоятки
    Серый
    Дополнительные характеристики
    тип ручки управления
    Внешний левый
    маркировка
    O-I
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Блокируемый в положении О
    совместимость изделий
    GS
    [In] номинальный ток
    100 А
    125 А
    160 А
    200 А
    250 А
    315 А
    400 А
    масса продукта
    0,24 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC
    степень защиты IP
    IP65
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GS - black external left side rotary handle - for switch disc 100…400 A
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 150.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.