Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AF23 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS1AF23

Электрические вспомогательные устройства

Изображение GS1AF23 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS1AF23
Электрические вспомогательные устройства

индикатор состояния предохранителя 3р.22х58

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    GS1AF
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    применение контакта
    Сигнализации срабатывания предохранителя
    тип контактов
    1 переключающ.
    работа контактов
    Мгновенный
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А в 40 °C
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    12 А в 24 В DC-13
    2 А в 48 V DC-13
    3 А в 400 V AC-15
    4 А в 230 В AC-15
    0.4 А в 220 V DC-13
    0.6 А в 110 В DC-13
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    TeSys ,TeSys GS ,fuse-switch disconnector
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы в AC-15
    совместимость изделий
    GS
    описание полюсов
    3P
    [In] номинальный ток
    100 А
    125 А
    тип предохранителя
    DIN
    NFC
    номинальный ток предохранителя
    22 x 58 mm
    масса продукта
    0.033 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GS - blown fuse signalling contact - 1st C/O - 3 poles
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.11.17
    Размер 3.4 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.