Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK2AX22 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - GK2AX22

Вспомогательные блоки расширения

Изображение GK2AX22 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - GK2AX22
Вспомогательные блоки расширения

TeSys GV3 - auxiliary contact block - 2 NO -

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для GK2AX22. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    GK2AX
    тип устройства или его аксессуаров
    Контакты индикации аварии
    совместимость изделий
    GK3EF
    совместимость серий продукта
    GK3 GK3EF автоматический выключатель
    место монтажа
    Левая сторона
    работа вспом. контактов
    Аварийный сигнал 2 Н.О.
    конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 test3 - соответствующий IEC 60947-1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    6 А
    типы реализуемых защит
    Автом. выкл. GB2CB... номинальн. в соответсвии с рабочим током для Ue <= 415 В
    Предохранитель gG <= 6 А
    номинальная рабочая мощность, В·А
    360 В·А в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 6 А
    500 В·А в 110...127 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 4.5 A
    800 В·А в 220...240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 3.5 А
    850 В·А в 380...415 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 2.2 А
    700 В·А в 440 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 1.5 А
    700 В·А в 500 В AC-15 - электрическая устойчивость: 20000 циклы в 1.5 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    180 test4 при 24 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    240 test4 при 48 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    180 test4 при 60 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    140 test4 при 110 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    120 test4 при 220 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    высота
    80 мм
    ширина
    8.8 мм
    глубина
    105 мм
    масса продукта
    0.031 кг
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Нормальные окружающие условия
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.11.18
    Размер 22.7 MB
    TeSys GV - Catalogue 2017 - Motor circuit breakers
    Дата 15.11.18
    Размер 25.5 MB
    Дата 15.11.18
    Размер 99.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.