Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK1EC Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GK1EC

Industry

Изображение GK1EC Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GK1EC

Industry

fuse holder - GK1 - 1P+N - 50 A fuse 14 x 51 mm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

GK1EC может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
DF141N
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
DF141NV
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GK1
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранитель-разъединитель
    краткое название устройства
    GK1 E
    описание полюсов
    2P
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Рейка
    монтажное положение
    Вертикальный +/- 23°
    способ управления
    Тумблер
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V для силовая цепь-
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    тип предохранителя
    AM
    GG
    присоединения
    1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм² в разъем для силовая цепь
    1 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм² - разъем для силовая цепь
    момент затяжки
    2 Н-м силовая цепь : в разъем
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -50...70 °C
    высота
    97 мм
    ширина
    52.5 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    0.273 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.07.17
    Размер 1.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.