Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GBX1600251003F Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - GBX1600251003F

Редукторы

Изображение GBX1600251003F Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - GBX1600251003F
Редукторы

Редуктор GBX 160mm п/ч 1:25 для BSH1003

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 15
    Lexium 32
    Lexium 32i
    Lexium 62 ILM
    Lexium 52
    Lexium 62
    тип устройства или его аксессуаров
    Планетарный редуктор
    тип зубчатой передачи
    Прямозубая передача
    краткое название устройства
    GBX
    наружный диаметр подшипника
    160 мм
    совместимость продукта
    BMH (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    BSH (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    SH3
    MH3
    ILM
    BMI (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    передаточное число
    25:1
    Дополнительные характеристики
    зазор при кручении
    < 10 arc.min
    жёсткость при кручении
    41 Нм/угл. мин
    цвет корпуса
    Черный
    материал корпуса
    Анодированный алюминий чёрного цвета
    материал вала
    C 45
    дополнительная информация
    Смазан на весь срок службы
    срок службы в часах
    При 100 об/мин при 30 °C
    КПД
    94 %
    положение монтажа
    Любое положение
    максимальная радиальная сила Fr
    4200 N при 100 об/мин, момент, прикладываемый на ср. расстоянии от вых. вал в теч. 30000 ч при 30 °C
    6000 N при 100 об/мин, момент, прикладываемый на ср. расстоянии от вых. вал в теч. 10000 ч при 30 °C
    максимальная осевая сила Fa
    6000 N при 100 об/мин, в течение 30000 ч при 30 °C
    8000 N при 100 об/мин, в течение 10000 ч при 30 °C
    момент инерции вала
    5.81 г/см²
    непрерывный выходной момент
    700 Н-м при 100 об/мин при 30 °C
    максимальный выходной момент
    1120 Н-м при 100 об/мин при 30 °C
    масса продукта
    22 кг
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    70 дБ при 1 m, холостой ход
    степень защиты IP
    IP54 в Выход вала
    рабочая температура окружающей среды
    -25...90 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.17
    Размер 1.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.