Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ETK16316 Schneider Electric

Посмотреть все Ultra

Ultra - ETK16316

Кабель-канал

Изображение ETK16316 Schneider Electric
Посмотреть все Ultra
Ultra - ETK16316
Кабель-канал

Мини-канал 16Х16 ПВХ белый RAL 9010

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный мини-канал
    область применения
    Кабельное распределение
    оттенок цвета
    Белый RAL 9010
    количество в одном комплекте
    133 м
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    секционирование отсека
    1 отсек
    размер шинопровода
    16 x 16 мм
    способ установки
    Силовой кабель : с креплением винтами
    Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    длина
    2000 мм
    высота
    16 мм
    ширина
    16 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Кадмия
    Свинца
    стандарты
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2006
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.14
    Размер 5.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 953.5 KB
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.07.17
    Размер 165.5 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.