Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ETK15150 Schneider Electric

Посмотреть все Ultra

Ultra - ETK15150

Кабель-канал

Изображение ETK15150 Schneider Electric
Посмотреть все Ultra
Ultra - ETK15150
Кабель-канал

Кабель-канал 1-секция 151Х50 с 120 крышкой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный короб в составе электроустановки
    оттенок цвета
    Белый - RAL 9010
    количество в одном комплекте
    8 m
    тип упаковки
    Защитная оболочка из фольги
    Дополнительные характеристики
    секционирование отсека
    1 отсек
    размер шинопровода
    151 x 50 мм
    состав устройства
    Фронтальная крышка
    Основание короба
    материал шинопровода
    Пластиковый
    размере переднего отверстия
    75 мм
    способ установки
    С креплением винтами
    Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    длина
    2000 мм
    высота
    151 мм
    ширина
    50 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Кадмия
    Свинца
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    стандарты
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2006
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.14
    Размер 5.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.05.14
    Размер 269.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 953.5 KB
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.17
    Размер 1.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.