Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ETK100092E Schneider Electric

Посмотреть все Ultra

Ultra - ETK100092E

Кабель-канал

Изображение ETK100092E Schneider Electric
Посмотреть все Ultra
Ultra - ETK100092E
Кабель-канал

ПЕРЕГОРОДКА В КАБ-КАНАЛЫ 101Х50 И 151Х50

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Ultra
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельная полка
    оттенок цвета
    Белый RAL 9010
    количество в одном комплекте
    Комплект из 16 шт.
    Дополнительные характеристики
    размер шинопровода
    101 x 50 мм
    151 x 50 мм
    материал шинопровода
    Пластиковый
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    длина
    2000 мм
    высота
    43 мм
    ширина
    15 мм
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2006
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.14
    Размер 5.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 953.5 KB
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.17
    Размер 1.1 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.