Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN46916 Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - ENN46916

Систематизация кабелей

Изображение ENN46916 Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - ENN46916
Систематизация кабелей

Кабельный стяжной ремешок 200Х4.8 БЕЛ.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman Cintura
    тип изделия или компонента
    Кабельная стяжка
    цвет
    Прозрачный
    Инструкция по утилизации
    Комплект из 1000 шт.
    Дополнительные характеристики
    максимальный диаметр затяжки
    50 мм
    условия эксплуатации
    В помещении
    механическая прочность
    Сопротивление разрыву : 22 дН
    материал
    PA (полиамид) 6.6
    длина
    200 мм
    ширина
    4.8 мм
    масса продукта
    0.002 кг
    сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    650 °C / 30 с (NF C 20-455)
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 5.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.