Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN46904 Schneider Electric

Посмотреть все Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman

Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman - ENN46904

Кабельные стяжки и пояса крепления кабелей

Изображение ENN46904 Schneider Electric
Посмотреть все Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman
Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman - ENN46904
Кабельные стяжки и пояса крепления кабелей

Кабельный стяжной ремешок 120Х2.5 белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman Cintura
    тип изделия или компонента
    Кабельная стяжка
    цвет
    Прозрачный
    Инструкция по утилизации
    Комплект из 1000 шт.
    Дополнительные характеристики
    максимальный диаметр затяжки
    30 mm
    условия эксплуатации
    В помещении
    механическая прочность
    Сопротивление разрыву : 8 дН
    материал
    PA (полиамид) 6.6
    длина
    120 мм
    ширина
    2.5 мм
    масса продукта
    0 кг
    сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    650 °C / 30 с (NF C 20-455)
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 5.6 MB
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.