Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39221 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Mureva

Mureva - ENN39221

Переключатели и кнопки

Изображение ENN39221 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Mureva
Mureva - ENN39221
Переключатели и кнопки

rocker, illuminated + lamp White Flush Mounting IP44

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39221 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
или ENN39221 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39024
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип изделия или компонента
    Движковый двухпозиционный переключатель с контрольной лампой
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    поставляемое оборудование
    Поставляется без захватов
    количество в одном комплекте
    10 штук
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    На 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    высота
    82 мм
    ширина
    82 мм
    глубина
    18.5 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP44
    степень защиты IK
    IK08
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 311.7 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.