Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN37033 Schneider Electric

Посмотреть все Mureva

Mureva - ENN37033

Переключатели и кнопки

Изображение ENN37033 Schneider Electric
Посмотреть все Mureva
Mureva - ENN37033
Переключатели и кнопки

Кнопочный вык-ль с подсвет с симв "свет" комб в блок о/у, серый в сборе IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип изделия или компонента
    Кнопка с контрольной лампой и маркировкой
    комплектация изделия
    Механизм с рамкой
    количество в одном комплекте
    10 штук
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    Кнопка
    исполнительное устройство
    Кнопка
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    маркировка
    Символ "лампа"
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.09.14
    Размер 361.1 KB
    Дата 24.09.14
    Размер 559.6 KB
    Дата 21.11.17
    Размер 361.1 KB
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    EU RoHS Declaration