Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN37021 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Mureva

Mureva - ENN37021

Переключатели и кнопки

Изображение ENN37021 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN37021 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR37021
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип изделия или компонента
    Клавишный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм с рамкой
    количество в одном комплекте
    10 штук
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    На 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.09.14
    Размер 329.2 KB
    Дата 12.09.14
    Размер 321.5 KB
    Дата 24.09.14
    Размер 559.6 KB
    Дата 28.07.17
    Размер 329.2 KB
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    Дата 10.09.18
    Размер 321.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 895.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.