Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EMS59202 Schneider Electric

Посмотреть все Easergy T300

Easergy T300 - EMS59202

Модули

Изображение EMS59202 Schneider Electric
Посмотреть все Easergy T300
Easergy T300 - EMS59202
Модули

Модуль управления выключателем SC150 с интерфейсом CT-VPIS/VDS/PPACS

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy T300
    краткое название устройства
    SC150
    Дополнительные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    MV switch controller
    тип измерений
    Активная и реактивная мощность
    Полная мощность
    Ток
    Частота
    Коэффициент мощности
    Напряжение
    Apparent energy
    Активная и реактивная энергия
    анализ качества электроснабжения
    Определение провалов и скачков напряжения
    Гармоническое искажение
    Individual harmonics
    Voltage unbalance
    Voltage magnitude
    тип измерений
    Current : class 0.5
    Voltage : class 0.5
    Energy : class 1 conforming to IEC 61557-12
    сохраняемые данные
    Журналы событий
    Мин./макс. мгновенные значения
    Последовательность записи событий
    Журналы регистрации гармоник
    Журналы провалов и перенапряжений
    Demand values
    Current value before fault
    Counter
    размер памяти
    4 Мбайт
    время синхронизации между входами
    1 ms
    тип управления
    Status : illuminated push-button
    функция программного обеспечения
    Помощь при в вводе в эксплуатации и работе с установкой
    Operating/Status report
    Security/authority verification
    Alarm
    Reports and diagrams
    Event log
    типы реализуемых защит
    Overcurrent : 50/51
    Earth fault : 50N/51N
    Макс. направленная токовая в фазах : 67
    Макс. направленная токовая защита от замыканияна землю : 67N
    Negative sequence overvoltage : 47
    Защита минимального напряжения : 27
    Защита максимального напряжения : 59
    Neutral voltage displacement : 59N
    Мин. токовая в фазах : 37
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 V DC (+/- 20%)
    потребляемая мощность
    < 2 В·А
    протокол порта обмена данными
    IEC 60870-5-104
    коммуникационный порт(ы)
    2 Ethernet RJ45
    количество входов
    8 digital conforming to IEC 61131-2 type 3
    ток измерения
    5 А
    1 А
    Тип подключения
    4 current : 0.01...35 A (0.001 Ohm)
    диапазон измерения напряжения
    VPIS (single or three phases) : 0...30 V AC at 50/60 Hz
    VDS LRM (single or three phases) : 0...30 V AC at 50/60 Hz
    PPACS (single or three phases) : 0...30 V AC at 50/60 Hz
    количество выходных реле
    Switch : 2 digital (relay)
    макс. коммутируемое напряжение
    440 В переменный ток
    выходное напряжение
    Motor : 12...127 V DC
    Motor : 90...220 V AC
    непрерывный выходной ток
    8 А
    отключающая способность
    2000 В·А
    Номинальная включающая способность Irms
    15 A during 4 s
    Условия эксплуатации
    способ установки
    Защёлкивание посредством DIN-рейка
    type of installation
    Indoor
    Outdoor in cabinet
    электромагнитная совместимость
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-4
    Conducted RF disturbances level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-6
    Conducted disturbance emission level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-16
    100 kHz damped oscillating wave level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-12
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-3
    Immunity to voltage dips criteria A conforming to IEC 61000-4-29
    Electrostatic discharge level 4 criteria B conforming to IEC 61000-4-2
    Surge immunity test level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-5
    Magnetic field at power frequency level 5 criteria B conforming to IEC 61000-4-8
    Conducted and radiated emissions class A conforming to EN 55022
    степень защиты IP
    Body : IP2x conforming to IEC 60529
    Front : IP4X conforming to IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    относительная влажность
    5...95 % conforming to IEC 60068-2-30
    механическая стойкость
    Vibrations 10...2000 Hz 1 gn 10 cycles conforming to IEC 60068-2-6
    Bumps 10 gn 16 ms 1000 bumps non energized conforming to IEC 60068-2-29
    Shocks 10 gn 11 ms 3 pulses in operation conforming to IEC 60068-2-27
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    рабочая высота
    3000 м
    сертификация продукта
    CE
    стандарты
    IEC 60255-27
    IEC 61557-12
    IEC 62586-1
    IEC 61850
    IEC 61000-4-30 (class S)
    высота
    140 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    140 мм
    масса продукта
    0.515 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.09.18
    Размер 4.7 MB
    Дата 23.08.17
    Размер 4.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.18
    Размер 1.8 MB
    Дата 31.05.18
    Размер 6.1 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.08.17
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.03.18
    Размер 541 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.10.18
    Размер 469.1 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.