Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EMS59152 Schneider Electric

Посмотреть все Easergy T300

Easergy T300 - EMS59152

Модули

Изображение EMS59152 Schneider Electric
Посмотреть все Easergy T300
Easergy T300 - EMS59152
Модули

Модем 3G модуля Easergy HU250

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy T300
    краткое название устройства
    HU250-3G
    тип устройства или его аксессуаров
    Коммуникационный интерфейс модема
    Дополнительные характеристики
    frequency bands
    Penta band UMTS/HSPA+: 850/800/900/1900/2100 MHz
    Quad band GSM: 850/900/1800/1900 MHz
    тип разъема
    SMA
    служба обмена данными
    SMS нововведения
    Data
    протокол порта обмена данными
    FTP
    HTTP
    SMTP
    SNMP
    TCP (протокол управления передачей)
    UDP (протокол пользовательских датаграмм)
    POP3
    SSH
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    относительная влажность
    95 % conforming to IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    огнестойкость
    850 °C
    рабочая высота
    3000 м
    сертификация продукта
    CE
    высота
    30 мм
    ширина
    115 мм
    глубина
    133 мм
    масса продукта
    0.105 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.09.18
    Размер 4.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.18
    Размер 1.8 MB
    Дата 31.05.18
    Размер 6.1 MB
    Дата 19.09.18
    Размер 2.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.03.18
    Размер 541 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.10.18
    Размер 469.1 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.