Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EMS58352 Schneider Electric

Посмотреть все Easergy Flair 2xD

Easergy Flair 2xD - EMS58352

Продукты

Изображение EMS58352 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Flair 22D
    серия продукта
    Easergy Flair
    тип устройства или его аксессуаров
    Fault passage indicator
    совместимость серий продукта
    RM6
    SM6-24
    SM6-36
    Flusarc
    Premset
    FBX
    частота сети
    50/60 Гц
    номинальное напряжение
    3...36 kV
    Дополнительные характеристики
    ток нагрузки
    3 А
    доступные функции
    Ammeter
    ограничение длительности пуска
    3 s
    0 s
    70 s
    сброс
    External contact
    Automatic reset 0...70 s upon current return 2 A or voltage return
    Factory reset 1...24 h
    By flush push-button
    локальная индикация
    1 LED fault indication
    Relay fault indication
    Numerical display faulty phase indication
    External light indicator without battery
    питание
    Via current transformer
    Li battery
    защита от сверхтока
    Auto
    OFF
    100...800 A adjustable in steps of 50 A
    ток утечки
    5...30 A adjustable in steps of 5 A
    30...200 A adjustable in steps of 10 A
    протокол порта обмена данными
    Without
    механическая стойкость
    Shocks 10 gn 11 ms 3 pulses in operation conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations 9...200 Hz 1 gn 1 cycle conforming to IEC 60068-2-26
    Seismic tests 2 gn horizontal position conforming to IEC 60068-2-29
    Seismic tests 1 gn vertical position conforming to IEC 60068-2-29
    диапазон задержки
    40...100 ms in steps of 20 ms acknowledge time fault
    100...300 ms in steps of 50 ms acknowledge time fault
    срок службы батареи
    15 yr in operation
    высота
    48 мм
    ширина
    96 мм
    глубина
    100 мм
    масса продукта
    0.185 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Electrostatic discharge - test level: 6 kV level 3 (contact discharge) conforming to IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge - test level: 8 kV level 3 (air discharge) conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 4 kV CM, 5kHz level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    Immunity to impulse waves - test level: 42 Ohm level 3 (on input-output) conforming to IEC 61000-4-5
    Immunity to impulse waves - test level: 2 Ohm level 3 (on power supply) conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances - test level: 0.15...80 MHz, 10 V/m, 80 % MA (1 kHz) level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Damped oscillating waves - test level: +/- 2.5 kV CM, +/- 1 kV DM, 1 MHz level 4 conforming to IEC 61000-4-12
    Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (permanent)-300 A/m (1 s) level 4 conforming to IEC 61000-4-8
    степень защиты IP
    IP41 front panel
    IP30 other parts
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    относительная влажность
    95 % conforming to IEC 60068-2-30
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.09.18
    Размер 196.9 KB
    Дата 27.03.18
    Размер 411 KB
    Дата 24.09.18
    Размер 1 MB
    Дата 24.09.18
    Размер 446.4 KB
    Дата 11.12.18
    Размер 906.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.07.17
    Размер 631.6 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 7.1 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 4 MB
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.01.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Transportation regulation for batteries and battery data sheets
    Дата 23.08.17
    Размер 469.1 KB
    Дата 28.03.18
    Размер 658.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.