Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EBXA-USB-WIFI Schneider Electric

Посмотреть все Enerlin'X Com'X

Enerlin'X Com'X - EBXA-USB-WIFI

Продукты

Изображение EBXA-USB-WIFI Schneider Electric
Посмотреть все Enerlin'X Com'X
Enerlin'X Com'X - EBXA-USB-WIFI
Продукты

WiFi USB модуль

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    PowerLogic
    тип устройства или его аксессуаров
    Интерфейс USB
    количество каналов
    1
    диапазон частоты передач
    2412...2462 МГц FCC в соответствии с IEEE 802.11b/g
    2412...2472 МГц ETSI в соответствии с IEEE 802.11b/g
    2412...2472 МГц TELEC в соответствии с IEEE 802.11b/g
    2422...2452 МГц FCC в соответствии с IEEE 802.11g/n
    2422...2462 МГц ETSI в соответствии с IEEE 802.11g/n
    2422...2462 МГц TELEC в соответствии с IEEE 802.11g/n
    скорость передачи
    150 Мбит/с (MCS7, 40 MHz) IEEE 802.11n
    65 Мбит/с (MCS7, 20 МГц) IEEE 802.11n
    54 Мбит/с IEEE 802.11g
    11 Мбит/с IEEE 802.11b
    мощность радиосигнала
    14.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11g 54 Mbit/s
    15.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11g 48 Mbit/s
    17 дБм в соответствии с IEEE 802.11g 6...36 Mbit/s
    17 дБм в соответствии с IEEE 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s
    16.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 6.5...52 Mbit/s (MCS0...5, 20 MHz)
    14.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 52 Mbit/s (MCS6, 20 MHz)
    12.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 65 Mbit/s (MCS7, 20 MHz)
    15 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 15...120 Mbit/s (MCS0...5, 40 MHz)
    14.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 135 Mbit/s (MCS6, 40 MHz)
    12.5 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 150 Mbit/s (MCS7, 40 MHz)
    чувствительность приемника
    - 90 дБм в соответствии с IEEE 802.11b 1 Mbit/s
    - 90 дБм в соответствии с IEEE 802.11g 6 Мбит/с
    - 71 дБм в соответствии с IEEE 802.11g 54 Мбит/с
    - 90 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 6.5 Мбит/с (MCS0, 20 МГц)
    - 67 дБм в соответствии с IEEE 802.11n 65 Мбит/с (MCS7, 20 МГц)
    - 90 дБм в соответствии с IEEE 802.11b 15 Мбит/с (MCS0, 40 MHz)
    - 71 дБм в соответствии с IEEE 802.11b 150 Мбит/с (MCS7, 40 MHz)
    Дополнительные характеристики
    Протокол Ethernet
    TCP/IP
    USB
    PPPoE (Протокол точка-точка по Ethernet)
    протокол шифрования
    AES (Улучшенный стандарт шифрования) WPA2-PSK
    TKIP WPA-PSK
    PEAP WPA2
    EAP-TLS WPA
    EAP-TTLS WPA
    WEP 64 WEP
    WEP 128 WEP
    тип сети обмена данными
    Wi-Fi
    [Us] номинальное напряжение сети
    5 В постоянный ток
    потребляемый ток
    TX (передача) <= 350 мА для 5 V постоянный ток
    RX (прием) <= 350 мА для 5 V постоянный ток
    высота
    26 мм
    глубина
    11.48 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...80 °C
    стандарты
    IEEE 802.11b/g/n
    сертификация продукта
    CE
    ширина
    81,6 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 16.5 MB
    Дата 19.06.18
    Размер 4.8 MB
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    Дата 17.01.19
    Размер 55.1 MB
    Дата 17.01.19
    Размер 13.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.09.18
    Размер 3.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    WiFi USB key
    Дата 28.10.17
    Размер 362.8 KB
    Дата 28.10.17
    Размер 702 KB
    PowerLogic, Cle USB WIFI pour Com'X 200
    Дата 03.12.13
    Размер 697.2 KB
    Дата 03.12.13
    Размер 698.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.17
    Размер 4 MB
    Дата 17.04.17
    Размер 22.2 MB
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.