Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DZ6MZ121 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - DZ6MZ121

Установочные аксессуары

Изображение DZ6MZ121 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - DZ6MZ121
Установочные аксессуары

Перф вертик рейки из оцинк стали 2 мм. отв 11мм для рег.ус-в шаг20 мм L=1020мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Верт. рейки с подготовленными отверстиями
    тип аксессуара/отдельной детали
    Верт. рейки с подготовленными отверстиями
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для монтажа
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Монтажная плата
    Рейка
    материал
    Листовая сталь
    высота
    1020 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    Дополнительные характеристики
    диаметр отверстия под сверло
    11 мм
    обработка поверхности
    Хромат цинка
    толщина
    2 мм
    масса продукта
    2.33 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.