Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DZ5CE007D Schneider Electric

Посмотреть все DZ5, AZ5, AR1, AT1

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - DZ5CE007D

Cable ends

Изображение DZ5CE007D Schneider Electric
Посмотреть все DZ5, AZ5, AR1, AT1
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - DZ5CE007D
Cable ends

Наконечник средн 0,75мм2 серый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Linergy
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный конец
    размер кабельного наконечника
    Средний
    стандарты
    DIN 46228-4
    тип упаковки
    Наконечники в ленте
    количество в одном комплекте
    10 комплектов по 100
    сечение кабеля
    0.75 мм²
    Дополнительные характеристики
    тип кабельного наконечника
    Одиночный проводник
    дополнительная информация
    Без держателя маркировочной бирки
    цвет
    Серый
    материал окантовки
    Не содержащий галогенов пластик
    материал трубы
    Медь в соответствии с ISO 1337
    количество кабелей
    1
    калибр AWG
    AWG 20
    размер окантовки
    Ø 3,3 мм
    диаметр трубы
    1.5 мм
    длина
    14 мм
    длина трубы
    8 мм
    масса продукта
    0,1 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -20...105 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.01.18
    Размер 15.1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 64.4 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 211 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.