Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DL1GA024 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - DL1GA024

Аксессуары

Изображение DL1GA024 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - DL1GA024
Аксессуары

сигнальная лампа BA7S 24В 0,50 А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка с подсветкой
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V
    тип сигнализации
    Постоянный
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    XB2M.
    XY2CB.
    рассеиваемая мощность, Вт
    1.2 Вт
    цоколь лампы
    BA 7s
    цвет индикации
    Бесцветный
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.18
    Размер 1.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.10.18
    Размер 199.5 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 799.2 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.10.18
    Размер 67 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 679.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.