Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DL1CE130NSP Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - DL1CE130NSP

Аксессуары

Изображение DL1CE130NSP Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - DL1CE130NSP
Аксессуары

Лампа ВА9S 130В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Harmony XAC
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка с подсветкой
    [Us] номинальное напряжение сети
    130 В пер. ток
    цвет индикации
    Бесцветный
    минимальная партия для продажи
    100
    Дополнительные характеристики
    рассеиваемая мощность, Вт
    2.6 Вт
    цоколь лампы
    BA 9s
    диаметр
    <= 11 мм
    длина
    <= 28 мм
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.18
    Размер 1.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.10.18
    Размер 199.5 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 799.2 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.10.18
    Размер 67 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 679.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.