Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DL1BEG Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVB

Harmony XVB - DL1BEG

Аксессуары

Изображение DL1BEG Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVB
Harmony XVB - DL1BEG
Аксессуары

Лампа BA15D 120В 7Вт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    Harmony XVP
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Маяк и сигнальный блок
    [Us] номинальное напряжение сети
    120 В
    тип сигнализации
    Постоянный
    рассеиваемая мощность, Вт
    7 Вт
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    цоколь лампы
    BA 15d
    масса продукта
    0.09 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 467.4 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.12
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.