Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DF6AB08 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - DF6AB08

Industry

Изображение DF6AB08 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

DF6AB08 может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
DF81
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
DF81V
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys DF
    краткое название устройства
    DF6 AB
    номинальный ток предохранителя
    8,5 х 31,5 мм
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    описание полюсов
    1P
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А при <= 40 °C с плавкими вставками aM
    20 А при <= 40 °C с плавкими вставками gG
    20 А при <= 40 °C с цилиндр. плавкой вставкой
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    монтажная опора
    Рейка
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    480 В
    [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток
    8 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 кабель 10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
    Винтовые зажимы 1 кабель 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля
    Винтовые зажимы 2 кабель 6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
    Винтовые зажимы 2 кабель 6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля
    момент затяжки
    1.2 Н-м - вкл. винтовые зажимы
    рабочее положение
    +/- 23°
    высота
    81 мм
    ширина
    17.5 мм
    глубина
    67.5 мм
    масса продукта
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    NF C 61-201
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -50...70 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.07.17
    Размер 1.5 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.