Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DF2FGN50 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - DF2FGN50

legacy product

Изображение DF2FGN50 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - DF2FGN50
legacy product

Предохранитель тип GG,размер 00.50А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    DF
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранители
    краткое название устройства
    Предохранитель с ножевыми контактами
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    номинальный ток предохранителя
    NH000
    тип предохранителя
    DIN
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    50 А
    характеристика предохранителя
    GG
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    масса продукта
    0,16 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 809 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.