Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CSU795351 Schneider Electric

Посмотреть все Проволочные лотки Defem

Проволочные лотки Defem - CSU795351

Крепления/Резьбовые стержни

Изображение CSU795351 Schneider Electric
Посмотреть все Проволочные лотки Defem
Проволочные лотки Defem - CSU795351
Крепления/Резьбовые стержни

ТРАВЕРСА D35/320-422 AISI316L

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Wibe
    серия продукта
    Wibe кабельные лотки
    тип устройства или его аксессуаров
    Опорный крючок
    краткое название устройства
    D35
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Поддон с отверстиями
    материал с обработанной поверхностью
    Нержавеющая сталь AISI 316L
    высота
    120 мм
    ширина
    95 мм
    глубина
    50 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...90 °C
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.